Publique sus productos
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
    Nola

    Work Desk table

    Traducido por Google,

    Work Desk está diseñado para trabajar en muchos entornos diferentes. Patios de empresas y azoteas, en parques o entre edificios en el entorno público. Los escritorios están disponibles en dos alturas diferentes y también incluyen parte trasera y laterales elevados para mayor privacidad. Work Desk se desarrolla en colaboración con Superlab y Charlotte Petersson Troje.

    Especificaciones
    • Dimensions and weight

      Width: 110 cm
      Height: 120 cm
      Depth: 68 cm

      Materials

      Zinc plated and powder coated steel.
      Stainless Steel.
      High pressure laminate black core Lami Compact.

      Pulverlack satin glans 30 satin.

      Standard coloursRAL 6034


      Product number

      U19-25TWork Desk, sitting height

      U05-25T/STÅ Work Desk, standing height

      Additional description number

      C for other colors, powdercoat only

      Assembly and placement:

      Delivered assembled

      Maintenance:

      Download our general maintenance advice

      Variants:

      Desk in either sitting or standing

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawork-desk
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)1100
    • Profundidad (mm)675
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)50
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)