Publique sus productos
SoundGuard Balcony inward opening double door
NorDan

SoundGuard Balcony inward opening double door

Traducido por Google,

Puerta doble o triple acristalamiento de apertura hacia el interior, batiente, con revestimiento exterior de aluminio.

La elección perfecta
NorDan Kvillsfors es la elección perfecta de ventanas y puertas balconeras para el mercado de proyectos. Kvillsfors se ofrece en una multitud de combinaciones, desde ventanas de triple acristalamiento hasta nuestras ventanas acopladas 2+1, una opción que deja espacio para persianas de protección solar entre las unidades de acristalamiento. Las ventanas resistentes al fuego y las ventanas reductoras de sonido son algunas de las especialidades de la gama de productos de NorDan Kvillsfors.

Combinaciones flexibles
NorDan Kvillsfors es una marca líder en el mercado de proyectos. También forma parte de uno de los principales fabricantes de puertas y ventanas de Escandinavia. Ofrecemos una amplia gama de productos con varias opciones, utilizando aluminio prácticamente libre de mantenimiento y madera sostenible como nuestros materiales principales.

Especificaciones
  • Product Specifications

    Frame depth: 115 mm
    Width: Min: 1180 mm / Max: 2380 mm
    Height: Min: 1880 mm / Max: 2470 mm
    Width + Height:
    Sash weight: 70-90 kg

    Standard Attributes

    U-value: 1,1 Wm2/K
    Cleaning: Cleanable from the inside
    Sound reduction: Rw 34 dB / Rw 44 dB
    Fire rating: -
    Rain resistance: Class 9A according to EN12208
    Lowest U-value: U-value: 0,8 Wm2/K

    Technical Specification

    Glazing:T4-16 energy + argon + VK
    Exteriour cladding: Aluminium
    Inside material: Timber
    Child safety: Yes
    Emergency exit: Yes
    Ventilation position: Yes, window brake
    Burglar protection: Yes, as an option
    Vacuum treated timber: No
    Fitting ironmongery: Galvanized bolt hinge
    Closing ironmongery: Galvanized espagnolette with hardened locking pins
    Blinds: Yes, free hanging inside, optional
    Can be part of a combination: Yes
    Ventilation: Yes, optional

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNORDAN-G2-GL
  • Familia de productoSoundGuard
  • Grupo de productosSoundGuard (standard IGU)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa