Publique sus productos
NTech Villa Topswing reversible
NorDan

NTech Villa Topswing reversible

4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
Traducido por Google,

NorDan NTech – El mejor swing

  • Con limitadores integrados en las bisagras, esta ventana sólida es fácil de limpiar y segura para los niños.
  • Los herrajes bien equilibrados garantizan que el marco se pueda girar fácilmente 180 grados para una limpieza segura desde el interior de su edificio.
  • En las bisagras también se integran limitadores de limpieza sólidos para mayor seguridad.
  • La ventana tiene un sofisticado y eficaz limitador de seguridad para niños integrado en las bisagras para mayor tranquilidad.
Especificaciones
  • Product features
    Energy saving – U-value: 0.8 to 1.2 W/m2K
    Cleaning – Cleaning from the inside
    Entry sound reduction – 40dB Rw + Ctr
    Fire resistance availability – No
    Watertightness – Class 9A, EN 12208
    Passive availability – Yes 

    Technical specification 
    Glass – 6-16G-ES4 (double)/4ES-16G-4-16G-ES4 (triple)
    Exterior material – Timber / Aluminium clad timber
    Interior material – Timber 
    Child safety – Yes 
    Escape route – Yes 
    Ventilation – Yes 
    Burglar resistance – Yes, Secured by Design/PAS24:2016
    Timber protection – Yes, vacuum impregnated
    Ironmongery – NorDan TopTech

    Limit value
    Frame width –  92mm or 105mm (Timber), 100mm or 113mm (Timber/Alu)
    Width – Min. 348 mm – Max. 2388mm
    Height – Min. 388mm – Max. 1788mm, Min. 450mm for 105mm frame 
    Width + Height – Max. 3400mm
    Sash weight – Max. 80kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNORDAN-NT03TPV
  • Familia de productoNTech
  • Grupo de productosNTech Villa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana proyectante deslizante
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows