Publique sus productos
Mild Steel 3 mm Duct FB, L=0,5m

Mild Steel 3 mm Duct FB, L=0,5m

Traducido por Google,

• Conducto soldado con borde clipado.
• Calidad del acero SS1312.
• Fondo y acabado gris RAL 7032 de 50 micras.
• Máx. La temperatura de trabajo del tratamiento superficial es de 80°C.
• Para el montaje de conductos y accesorios con borde recortado, utilice clips FSFE o FSDB.
• Para diámetros hasta 1000 mm.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Canal ancho MS 3mm 450FB L=0,5m RAL 7032

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    150MS3mm5005,58240021070‍
    160MS3mm5005,98240021073‍
    180MS3mm5006,78240021076‍
    200MS3mm5007,48240021079‍
    225MS3mm5008,38240021082‍
    250MS3mm5009,28240021085‍
    300MS3mm50011,18240021088‍
    315MS3mm50011,68240021091‍
    350MS3mm50012,98240021094‍
    400MS3mm50014,88240021097‍
    450MS3mm50016,68240021100‍
    500MS3mm50018,58240021103‍
    550MS3mm50020,38240021106‍
    600MS3mm50022,28240021109‍
    630MS3mm50023,38240021112‍
    650MS3mm500248240021115‍
    700MS3mm50025,98240021118‍
    750MS3mm50027,78240021121‍
    800MS3mm50029,68240021124‍
    850MS3mm50031,48240021127‍
    900MS3mm50033,38240021130‍
    950MS3mm50035,18240021133‍
    1000MS3mm500378240021136‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-3mm-ms-duct-fb-l-05m
  • Familia de productoMild Steel
  • Grupo de productosDuct & Clips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMild Steel
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía