Publique sus productos
RGSM Manual Diverter Valve

RGSM Manual Diverter Valve

Traducido por Google,

Diseñados para cambios rápidos entre dos corrientes e ideales para transportar partículas de polvo, nuestros desviadores cumplen con la directiva de maquinaria de la UE (98/37/EC) y, como estándar, se fabrican en acero dulce pintado de 2 y 3 mm.

Operación
• La compuerta debe conectarse a aire comprimido limpio y seco.
• Presión normal de trabajo: 0,6 MPa (6 bar)
• Presión máxima: 1,0 MPa (10 bar)
• Temperatura. rango: 80° C (aire seco 20° C)

Finalizar
• RAL5010 azul

EJEMPLO DE PEDIDO:
Desviador RGSM Manual MS 2 y 3mm 160QF/FB 45Deg RAL 5010

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm40014,048210000842‍
    150Mild Steel2 and 3mm49517,048210000844‍
    160Mild Steel2 and 3mm49517,048210000845‍
    180Mild Steel2 and 3mm56017,048210000846‍
    200Mild Steel2 and 3mm56020,048210000847‍
    250Mild Steel2 and 3mm85520,048210000849‍
    300Mild Steel2 and 3mm94023,048210000850‍
    350Mild Steel2 and 3mm100025,68210000852‍
    400Mild Steel2 and 3mm107029,258210000853‍
    450Mild Steel2 and 3mm112532,98210000854‍
    500Mild Steel2 and 3mm131536,578210000855‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-fb-rgsm-manual-diverter-valve
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosDiverter Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía