Publique sus productos
QFS End Cap

QFS End Cap

Traducido por Google,

Conducto sellado Nordfab QFS
• Los conductos sellados QF ofrecen una gama completa de diámetros y accesorios para instalaciones profesionales fáciles de reparar.
• Fabricados en acero galvanizado o acero inoxidable con uniones soldadas con láser, que tienen superficies internas más lisas y proporcionan una resistencia a las fugas muy mejorada, los conductos Nordfab ofrecen una solución inmejorable para todas las tareas de extracción de polvo de uso general.
• El clip Quick-Fit™ presenta una junta de sellado de generosas dimensiones que se mantiene firmemente en su lugar mediante una acción de sujeción positiva sobre el centro sobre los collares enrollados en los extremos del conducto que se unirán. Para mayor seguridad, se puede insertar un pasador de bloqueo.
• Todos los codos, ramas, reducciones y otros elementos con juntas o collarines están calafateados con epoxi. Y al unir los conductos, se coloca una junta de nitrilo adicional entre las piezas para evitar fugas.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Tapa Final QFS Galv 0,7mm 224QF

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,168210001050‍
    100Galv0,7mm0,068210001051‍
    125Galv0,7mm0,408210001052‍
    140Galv0,7mm0,468210001053‍
    150Galv0,7mm0,468210001054‍
    160Galv0,7mm0,348210001055‍
    180Galv0,7mm0,428210001056‍
    200Galv0,7mm0,608210001057‍
    224Galv0,7mm0,608210001058‍
    250Galv0,7mm0,688210001059‍
    300Galv0,7mm0,908210001060‍
    315Galv0,7mm0,958210001061‍
    350Galv0,7mm1,088210001062‍
    400Galv0,9mm1,368210001063‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-qfs-end-cap
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de productosAdapters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía