Publique sus productos
QFS Gas Damper BRNE

QFS Gas Damper BRNE

Traducido por Google,

La compuerta de gas QFS está diseñada para cerrarse al detectar llamas o humo en el colector, para evitar explosiones aguas arriba.

Área de uso
• Para áreas seguras o potencialmente explosivas
• Máx. presión de funcionamiento ±10 kPa
• Temperatura máxima +200°
• II 2GD IIC T6 según la directiva ATEX 2014/34/UE

EJEMPLO DE PEDIDO:
Temporizador de compuerta y gas 316SS 160QFS Actuador 24VDC-230VAC BRNE

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    160316SS6,98210005184‍
    200316SS9,58210005185‍
    250316SS10,68210005186‍
    315316SS18,28210005187‍
    400316SS20,88210005188‍
    500316SS23,48210005189‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-qfs-gas-damper-brne
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de productosDampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 316
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía