El adaptador liso QF conecta los conductos acoplables QF a máquinas que requieren eliminación de polvo o humo. Construcción en acero galvanizado de Ø80 - 710 mm.
El adaptador Quick-Fit (QF) para suavizar es un niple QF que se conecta a una máquina. Está disponible en acero galvanizado y tiene un diámetro que va desde los 80 mm hasta los 710 mm.
La conducción más rápida del mundo
Para la mayoría de los requisitos y aplicaciones de recolección de polvo y humo, los conductos modulares acoplables Quick-Fit (QF) de Nordfab son un componente fundamental de los sistemas de recolección de polvo, extracción de humo y ventilación de procesos. Tienen la capacidad de reducir significativamente el tiempo de instalación hasta en un 50 %, lo que se traduce en ahorros de costos y menor tiempo de inactividad.
Fácil de instalar
Quick-Fit es fácil y rápido de instalar, está diseñado para una limpieza sin esfuerzo y se puede reutilizar al ajustar los diseños de las instalaciones, lo que ofrece uno de los costos de ciclo de vida más bajos de cualquier producto de conductos. Los bordes enrollados de Quick-Fit permiten conexiones rápidas y fáciles con el clip Quick-Fit al instalar, extender o desmontar tramos de conductos.