Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
Nuestro tubo de conducto con brida de calibre 14 es para aplicaciones que requieren tamaños de tubería mayores a 24″ de diámetro o donde se requieren conexiones con bridas. El material de calibre 14 proporciona durabilidad adicional que puede ser necesaria en materiales abrasivos / aplicaciones de alto desgaste.
La tubería de calibre 14 tiene una costura soldada con plasma que proporciona un sellado sin fugas. La eliminación de las fugas de aire da como resultado un sistema de recolección de polvo más eficiente, lo que permite ahorrar en costos de energía.
Las bridas angulares rotativas estándar de la industria en nuestros tubos con bridas se sujetan mediante labios Van Stone en los extremos del tubo. La longitud nominal del tubo es de 5′.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tipos de extremos opcionales, tamaños más grandes y opciones de material/calibre.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |