Publique sus productos
QF In Cut 16ga

QF In Cut 16ga

Traducido por Google,

Los cortes Quick-Fit® In , también conocidos como grifos de montura, son estándar con extremos enrollados QF, lo que permite conexiones rápidas con otros conductos QF®. Se utiliza para cortar líneas de conductos existentes para comenzar una nueva sección de ajuste rápido (QF).

La construcción con material de calibre 16 añade durabilidad adicional.

  • Al realizar el pedido, especifique el material de acero galvanizado; calibre 16; dimensiones A y C; ángulo: y estilos finales si no todos QF.
  • Largo y ancho del sillín = 3" en todas las direcciones desde el tubo derivado C
  • Disponible con ángulo de 30° o 45°
  • Disponible con extremos con bridas en diámetros de hasta 72" y otros tipos de extremos diferentes
  • Otros calibres disponibles incluyen los estándar 22 y 20, 18, 14, 12 y 10.

Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tipos de extremos opcionales, tamaños más grandes y opciones de materiales/calibradores.

Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, dondequiera que se requiera recolección de polvo o transferencia de partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.

Especificaciones
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaqf-in-cut-16-gauge
    • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Grupo de productosBranches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioStainless steel 304
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
    • Clasificación IFC Racor de conducto
    • Código ETIMEG015540
    • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork