Publique sus productos
Flanged Double Branch 14ga 30°

Flanged Double Branch 14ga 30°

Traducido por Google,

Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.

Las derivaciones dobles con brida de calibre 14 de Nordfab® tienen un ángulo estándar de 30º entre patas y un ángulo opcional de 45º.

El material de acero galvanizado calibre 14 proporciona durabilidad adicional para aplicaciones de alto desgaste. Las derivaciones en Y de calibre 14 tienen costuras soldadas sólidas y sin fugas; la eliminación de las fugas de aire hace que el sistema de recolección de polvo sea más eficiente, lo que proporciona ahorros en costos de energía.

Las derivaciones dobles con bridas son estándar con bridas angulares estándar de la industria en ambos extremos, las bridas se retienen a través de un labio vanstone para que los orificios de los pernos se puedan alinear fácilmente con los de las conexiones con bridas existentes.

  • Al realizar el pedido, especifique A, B, C y D. Nota: (A – C) ≥ (CB) y (C) ≥ (D)
  • Utilice la siguiente fórmula para determinar la longitud: L = CX 2 + 15”
  • Disponible con extremos QF en diámetros de hasta 24", diámetros con brida de hasta 72" y otros tipos de extremos
  • Otros calibres de material disponibles incluyen los estándares 22 y 20, 18, 16, 12 y 10.
  • Juntas de brida disponibles

Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tipos de extremos opcionales, tamaños más grandes y opciones de material/calibre.

Especificaciones
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaus-flanged-double-branch-30deg-14-gauge
    • Familia de productoFlanged Ducting
    • Grupo de productosBranches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
    • Clasificación IFC Racor de conducto
    • Código ETIMEG015540
    • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork