Publique sus productos
Flanged Reducer 14ga

Flanged Reducer 14ga

Traducido por Google,

Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.

Los reductores con brida Nordfab® proporcionan una transición fácil de un tamaño de tubería o accesorio de conducto a un tamaño más pequeño.

El material de acero calibre 14 proporciona durabilidad adicional para aplicaciones de alto desgaste. Los reductores de calibre 14 tienen costuras soldadas sólidas y sin fugas; la eliminación de las fugas de aire hace que el sistema de recolección de polvo sea más eficiente, lo que proporciona ahorros en costos de energía.

  • Al solicitar reductores, especifique las dimensiones de los extremos A y B. Los reductores de calibre 14 están disponibles en diámetros de 8" a 50".
  • Las bridas de ángulo rotatorio con labio de Vanstone retenido son estándar. Si se requieren bridas soldadas, se debe especificar el cronometraje.
  • Disponible en acero galvanizado y 304SS (como se muestra a continuación) u opcionalmente 316SS o acero al carbono
  • Disponible con extremos QF en diámetros de hasta 24" y otros tipos de extremos diversos
  • Calibres opcionales estándar 22 y 20, 18, 16, 12 y 10. Diámetros hasta 72".
  • Juntas de brida disponibles

Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de materiales/calibres.

Especificaciones
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaus-flanged-reducer-14ga
    • Familia de productoFlanged Ducting
    • Grupo de productosAdapters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
    • Clasificación IFC Racor de conducto
    • Código ETIMEG015540
    • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork