Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
Los codos calibre 16 Quick-Fit ® tienen extremos enrollados para usar con abrazaderas Quick-Fit, lo que permite un rápido montaje/desmontaje y reubicación.
Disponible en 90°, 60°, 45° y 30° con un radio de 1,5. Otros CLR disponibles a pedido. También están disponibles codos de radio largo de calibre 16.
Los codos QF® de acero de calibre 16 están fabricados con piezas superpuestas y soldadas por puntos. Una construcción de mayor calibre puede ser la solución para reducir la frecuencia y el costo de reemplazo de codos desgastados en aplicaciones de alto desgaste.
Este es un codo direccional provisto de una flecha para indicar la dirección del flujo.
- Disponible en galvanizado y 304SS (como se muestra a continuación) u opcionalmente 316SS o acero al carbono
- Disponible con extremos con brida en diámetros de hasta 72" y otros estilos de extremos. Especifique la dirección si solicita extremos que no sean QF.
- Se pueden suministrar codos de calibres aún más pesados en construcción soldada sólida a un costo adicional. Calibres opcionales estándar 22 o 20, 18, 14, 12 y 10
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de materiales y calibres. Pulido interior disponible a pedido por un costo adicional.
Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde sea necesario recolectar polvo o transferir partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.