Noritz se enorgullece de presentar nuestros calentadores de agua sin tanque más eficientes, la próxima generación en tecnología de calentadores de agua sin tanque: calentadores de condensación. Esta innovación utiliza un intercambiador de calor doble, una fusión de intercambiadores de calor de cobre y acero inoxidable. El componente 100 % de acero inoxidable captura el calor residual de la temperatura de escape para precalentar el agua entrante antes de que pase por el intercambiador de calor de cobre principal. ¡Esto da como resultado una reducción drástica del dióxido de carbono y aumenta el nivel de eficiencia del calentador a más del 93 %! Otro beneficio de esta tecnología son las temperaturas de escape más bajas, lo que significa que se puede usar PVC menos costoso para su ventilación. Un adaptador de PVC está integrado en el calentador para una fácil instalación.
¡Es el calentador de agua sin tanque más fresco y ecológico disponible en la actualidad! Esta es la unidad condensadora de mayor rendimiento en el mercado actual. Algunas otras marcas pueden tener una calificación de eficiencia un poco más alta, pero hay un buen equilibrio entre el nivel de eficiencia y el rendimiento del caudal. En Noritz nos esforzamos por maximizar los niveles de eficiencia sin sacrificar la producción de agua caliente, las fluctuaciones de temperatura y la presión del agua. La comodidad y la seguridad es algo en lo que no nos comprometemos.
Las características integradas incluyen bloqueo de seguridad, protección contra congelamiento y ajuste de gran altura. Estas unidades también ofrecen varias innovaciones:
Tecnología de condensación : ¡la unidad Noritz más avanzada, con un nivel de eficiencia superior al 93 %!
Configuración del sistema combinado: funcionalidad del sistema de bucle abierto para el sistema combinado de calentamiento de agua potable y calefacción de espacios.
Bloqueo de seguridad - Predeterminado máx. 120 °F (consulte el manual del propietario para obtener una temperatura más alta)
Quemador de llama dual - ¡Exclusivo de Noritz! Minimiza las fluctuaciones de temperatura.
Totalmente modulante : ajusta automáticamente el nivel del quemador en consecuencia.
Intercambiador de calor doble: intercambiador de calor resistente a la corrosión 100 % de acero inoxidable fusionado con un intercambiador de calor de cobre de grado comercial.
Flujo turbo : hasta 11,1 GPM a 35° de aumento de temperatura (8,4 GPM a 45° de aumento).
Conexión rápida : duplica la salida al conectar 2 unidades idénticas con un solo cable.
Encendido directo : sin piloto de espera.
Fusible térmico - Sistema automático de protección contra sobrecalentamiento.
Tablero de PC recubierto de resina : aumenta la durabilidad y la protección contra los elementos.
Regulador de aire automático - Supervisa la temperatura interna/maximiza la eficiencia del quemador.
Palabras clave: Calentador de agua sin tanque, montado en la pared, residencial, calentamiento de agua
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |