Publique sus productos
Africa
Africa
Africa
    Novacolor

    Africa

    Traducido por Google,
    Africa permite conseguir efectos cromáticos aterciopelados y sensaciones visuales y táctiles, perfectamente alineados con las tendencias más vanguardistas en la decoración de interiores modernos. Es un acabado decorativo para interiores, con suaves pigmentos metálicos que crean juegos de luces y sombras únicos.

    Póngase en contacto con Novacolor

    Especificaciones
    • Africa sensitively reduces the formaldehyde concentration in the surrounding environment, as tested per the specific law ISO 16000-23. Africa represents the expression of Novacolor Green Approach. To reduce the carbon footprint, Africa is formulated with a special binder. Based on a mass balance approach, fossil raw materials in production are replaced with sustainable biomass.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAfrica
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de productosMetallics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Textura
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes