Publique sus productos
Swahili Opaco
Novacolor

Swahili Opaco

Traducido por Google,
Acabado decorativo metalizado mate texturizado para interiores, disponible en base plata Swahili Opaco es un revestimiento decorativo para interiores compuesto por cargas metálicas mate y áridos de cuarzo seleccionados que producen efectos visuales de alta gama y crean un juego de luces y sombras único. Swahili Opacore representa la expresión del compromiso de Novacolor con la sostenibilidad medioambiental. Para reducir la "huella de carbono", Swahili Opaco está formulado con un aglutinante especial, elaborado a partir de biomasa sostenible, que sustituye a las materias primas fósiles. Esto es posible gracias a un sistema técnico-productivo denominado “enfoque de balance de masas” certificado por REDcert2.

Póngase en contacto con Novacolor

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSwahili-Opaco
  • Familia de productoDecorative products
  • Grupo de productosMetallics
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Textura
  • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
  • Número OmniClass23-15 21 11 13
  • Título OmniClass Textured Paints
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes