Publique sus productos
Bloc-porte battant Premio 1
Bloc-porte battant Premio 1
Bloc-porte battant Premio 1
Bloc-porte battant Premio 1
    Novoferm

    Bloc-porte battant Premio 1

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Puerta cortafuegos de un panel batiente con protección contra incendios de 30, 60 o 90 minutos. La resistencia al fuego está garantizada por un aislamiento interior. Puerta hecha con marco interno de rigidez de acero inoxidable, 2 revestimientos de acero inoxidable y muchos accesorios adicionales. La puerta es probada y certificada en un laboratorio que redacta el registro oficial. Hay 3 tipos de marcos de puertas disponibles para instalar en paredes de hormigón o paredes ligeras (tabique de yeso). Muchos colores de pintura están disponibles para satisfacer todos los estilos de edificios o estilos y brindan una protección adicional contra la oxidación. Esta puerta se puede hacer sin protección contra incendios.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapremio1
    • Familia de producto Industrial doors
    • Grupo de productosQuick-acting rolling shutters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales