El Raychem 460 es un controlador de trazado de calor de un solo punto con certificación c-UL-us diseñado para aplicaciones de protección contra congelamiento de tuberías, mantenimiento de flujo y reemplazo de pérdida de calor. Incluye una pantalla táctil a color de 5 pulgadas para una configuración y programación intuitivas desde el primer momento. El controlador 460 se puede utilizar con modos de detección de línea o detección ambiental y control de detección ambiental proporcional (PASC). Mide temperaturas con dos termistores de 2 cables de 2 KOhm/77 °F (25 °C) conectados directamente a la unidad. El controlador también puede medir la corriente de falla a tierra para garantizar la integridad del sistema. El controlador incluye equipos de detección de corriente de falla a tierra y relés que cumplen con la norma UL1053.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |