Publique sus productos
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
    Archivados

    Linear slot diffuser BF.USA

    Linear slot diffuser without frame.

    Especificaciones
    • Linear slot diffuser without frame. This diffuser is equipped with 3 possible types of concealed fixing systems. Manually adjustable air deflection blades allows to change the jet direction.Construction in natural anodized extruded aluminum profiles.On request: RAL colors scale painting.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabf-usa
    • Familia de productoDiffuser
    • Grupo de productosBF
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 41 00
    • Título OmniClass HVAC Air Terminals