Publique sus productos
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
    OFM

    OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk

    Traducido por Google,

    OFM 1060 Core Collection Escritorio moderno para computadora con estructura en O de metal de 48".

    Rico en elementos de diseño industrial moderno, como el marco en O integrado en la mesa, el escritorio para computadora con marco en O de metal de 48" OFM Core Collection, en Knotty Oak, se destaca visualmente de los escritorios para computadora típicos. Esta mesa de computadora moderna y minimalista es perfecta para pequeños espacios de oficina, oficinas en el hogar e incluso para uso general en la decoración del hogar. Con un núcleo de tablero de partículas rodeado de laminado de melamina de alta calidad, la robusta cubierta de vetas de madera de 1.75" de espesor se verá bien y complementará su decoración. Las patas decorativas de metal con marco en forma de O del escritorio tienen un acabado de pintura en polvo para mayor durabilidad y deslizadores ajustables para nivelar fácilmente la superficie. El escritorio mide 48" de largo por 24" de profundidad y 29" de alto.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Interior Leg Space: 42.52*11.22*26.73
      Overall Depth: 23.62"
      Overall Height: 29"
      Overall Width: 47.24"
      Assembled Product Weight: 40.79 lbs
      Carton Size: 7" H 29" W 48" L
      Carton Cube: 5.638888
      Ship Weight: 47.36
      LTL Class: 70
      LTL NMFC Code: 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOFM-1060-Core-Collection-Modern-48in-Metal-O-Frame-Computer-Desk
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosDesks
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29
    • Ancho (pulgadas)47.24
    • Profundidad (pulgadas)23.62
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings