Publique sus productos
OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk
OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk
OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk
    OFM

    OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk

    Traducido por Google,

    OFM ESS-1000 Essentials Collection Escritorio de oficina con parte superior flotante

    ESCRITORIO MODERNO: este escritorio de oficina en el hogar tiene un diseño limpio y moderno con una parte superior que parece flotar ingrávidamente sobre el marco resistente con patas en forma de O.
    RESISTENTE: No se deje engañar por su apariencia liviana; este resistente escritorio para computadora tiene un estabilizador trasero y patas niveladoras para garantizar la estabilidad y la resistencia.
    DURADERO: Este escritorio de trabajo tiene un fuerte marco de acero con recubrimiento en polvo y una parte superior duradera de 3/4" de grosor que dura años.
    ESPACIOSO: Con una amplia superficie de escritorio de 22 7/8" x 43 1/4", esta estación de trabajo tiene mucho espacio para su computadora portátil, computadora de escritorio, monitor y más.
    GRANO DE MADERA: La superficie del escritorio tiene un aspecto realista de grano de madera y una textura sutil para que sea una adición elegante a cualquier espacio de trabajo. Disponible en Driftwood, Espresso y Harvest.


    La colección Essentials by OFM es donde la calidad se encuentra con el valor. El escritorio ESS-1000 presenta un diseño limpio y moderno con una parte superior que parece flotar ingrávidamente sobre el marco de la O-pata. El marco está construido de acero resistente con recubrimiento en polvo e incluye patas niveladoras en todas las esquinas para una superficie de trabajo estable. La cubierta duradera tiene un grosor de 0.7" con un aspecto realista de vetas de madera y una textura sutil, con una amplia superficie de escritorio de 22 7/8" x 43 1/4" que le brinda suficiente espacio para trabajar, estudiar o crear. Fácil de ensamblar , el diseño elegante y el precio competitivo del ESS-1000 lo convierten en un complemento perfecto para cualquier hogar, oficina, dormitorio o escuela. La altura del escritorio mide 30" y tiene una capacidad de peso de 200 lb. Pedestal móvil de 3 cajones a juego también disponible (se vende por separado o como conjunto con el ESS-1000). Respaldado por la garantía limitada de por vida de Essentials by OFM.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Height: 30"
      Length: 43.25"
      Material: Wood
      Number of Drawers: 2
      Number of Items: 1
      Part Number: ESS-1000
      Specification Met: ANSI/BIFMA
      Width: 23"
      Product Dimensions: 23" x 43.2" x 30"
      Weight: 38 lbs
      Shipping Weight: 40.8 lbs (View shipping rates and policies)
      ASIN: B071ZZJ5FK
      Item model number: ESS-1000-DWD

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOFM-ESS-1000-Essentials-Collection-Floating-Top-Office-Desk
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosDesks
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30
    • Ancho (pulgadas)43.25
    • Profundidad (pulgadas)23
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings