Publique sus productos
OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk
OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk
OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk
    OFM

    OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk

    Traducido por Google,

    OFM ESS-1006 Essentials Collection Escritorio moderno para computadora con marco en O de 48".

    La colección OFM Essentials es donde la calidad se encuentra con el valor. Este moderno y minimalista escritorio para computadora O-Frame de 48", en Brown Ash, es perfecto para espacios de oficina pequeños, oficinas en el hogar e incluso para decoración general del hogar. Con un núcleo de tablero de partículas rodeado de laminado de melamina de alta calidad, el robusto escritorio de 1" la parte superior gruesa de vetas de madera se verá bien y complementará su decoración. Las patas decorativas de metal con marco en forma de O del escritorio tienen un acabado de pintura en polvo, en gris, para mayor durabilidad y deslizadores ajustables para nivelar fácilmente la superficie. El escritorio mide 48" de largo por 24" de profundidad y 29" de alto.

    Las opciones de color son Harvest, Walnut, Brown Ash, Wenge.

    Escritorio con estructura en O de estilo moderno y económico.

    Tamaño reducido perfecto para el hogar y oficinas más pequeñas.
    El laminado de melamina de alta calidad complementa el moderno O-frame.
    Estructura en O de metal con pintura recubierta de polvo gris para mayor durabilidad.
    Los deslizadores ajustables brindan una fácil nivelación de la superficie y evitan rayones.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Interior Leg Space: 35.4" x 23.6"
      Overall Depth: 23.62"
      Overall Height: 29"
      Overall Width: 47.24"
      Assembled Product Weight: 36.34 lbs
      Carton Size: 6" H x 28" W x 53" L
      Carton Cube: 5.152777
      Ship Weight: 44.05
      LTL Class: 110
      LTL NMFC Code: 81170-02
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOFM-ESS-1006-Essentials-Collection-Modern-48in-O-Frame-Computer-Desk
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosDesks
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29
    • Ancho (pulgadas)48
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalTablero de partículas
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings