Publique sus productos
OFM ESS-1050 Essentials Collection 48" Table Desk
OFM ESS-1050 Essentials Collection 48" Table Desk
OFM ESS-1050 Essentials Collection 48" Table Desk
    OFM

    OFM ESS-1050 Essentials Collection 48" Table Desk

    Traducido por Google,

    Escritorio OFM ESS-1050 Essentials Collection de 48".

    La colección OFM Essentials es donde la calidad se encuentra con el valor. Este moderno escritorio de mesa industrial de 48" cuenta con patas de metal negro con un tablero con acabado de madera de wengué que complementa fácilmente la oficina corporativa o doméstica. La base de metal grueso con estructura en A es una forma única y utilitaria que está construida para soportar la carga de la rutina diaria. . El acabado del escritorio está envuelto en PVC sobre la parte superior de MDF, lo que proporciona una superficie duradera y elegante para el trabajo. Los deslizadores ajustables en la base de las patas brindan una fácil nivelación del escritorio para cualquier superficie del piso. El escritorio mide 48" de largo por 24" de profundidad y 29 " alto.

    Este moderno escritorio industrial agrega un espacio de trabajo decorativo y valioso a su oficina corporativa o doméstica.
    La base de estructura en A de metal grueso proporciona un acento de diseño industrial robusto que es tan clásico como funcional.
    La mesa proporciona una superficie de trabajo duradera para uso de computadora o manualidades, con el escritorio contemporáneo de MDF envuelto en PVC.
    Con un peso de menos de 40 lb, puede parecer un escritorio liviano, pero tiene un peso considerable de 200 lb.
    Este escritorio presenta líneas simples y elegantes y eso también significa que es fácil y rápido de armar.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Interior Leg Space: 40.12" x 9.84" x 27.17"
      Overall Depth: 47.24"
      Overall Height: 28.94"
      Overall Width: 23.62"
      Assembled Product Weight: 39.68 lbs
      Carton Size: 4" H x 29" W x 52" L
      Carton Cube: 3.490740
      Ship Weight: 45.19
      LTL Class: 70
      LTL NMFC Code: 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOFM-ESS-1050-Essentials-Collection-48in-Table-Desk
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosDesks
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29
    • Ancho (pulgadas)48
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings