Publique sus productos
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"

    Traducido por Google,

    Accesorio autoabocinable

    Los racores del sistema TracPipe® son racores autopilotables que conectan el tubo CSST del sistema TracPipe® a las conexiones y aparatos de gas tradicionales. No se requieren herramientas especiales ni piezas adicionales.

    Especificaciones
    • Part Number     Size     Weight Lbs.
      FGP-AF-RF-375     3/8″     .0.95
      FGP-AF-RF-500     1/2″     .95
      FGP-AF-RF-750     3/4″     1.1
      FGP-AF-RF-1000     1″     1.25

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapipe-fittings-tracpipe-flange-fitting-tracpipe-system
    • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
    • Grupo de productosAutoFlare Fitting, Flange
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Tuberías HVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica