Publique sus productos
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 1-1/4" to 2"
OmegaFlex

TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 1-1/4" to 2"

Traducido por Google,

Nuestro sistema TracPipe® PS-II

Sistema de instalación de gas preinstalado y de un solo paso para aplicaciones subterráneas, en azoteas o en paredes exteriores. TracPipe PS-II se puede instalar bajo edificios, losas, carreteras y entradas de vehículos; es perfecto para instalaciones de gas en diversas aplicaciones donde la rapidez, la fiabilidad y la seguridad son primordiales.

La tubería flexible de gas TracPipe PS-II está fabricada con tubería flexible de gas estándar de acero inoxidable TracPipe, recubierta con una funda de polietileno que actúa como un sistema de contención ventilado.

Los racores PS-II están fabricados con racores de latón con un puerto de ventilación NPT de 1/8" para facilitar la ventilación del manguito del conducto cuando así lo exija la normativa.

Especificaciones

  • Part NumbersSizeWeight Lbs.
    FGP-UGC2-1250
    1¼″9.5
    FGP-UGC2-1500
    1½″
    11.85

    FGP-UGC2-2000

    2"

    15.1


Especificaciones técnicas
  • Referenciapipe-fittings-tracpipe-ps-ii-coupling-tracpipe-system-bolted
  • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
  • Grupo de productosPS‑II Fitting, Coupling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-15
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Tuberías HVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica