Publique sus productos
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"

    Traducido por Google,

    Accesorio autoabocinable

    Los racores del sistema TracPipe® son racores autopilotables que conectan el tubo CSST del sistema TracPipe® a las conexiones y aparatos de gas tradicionales. No se requieren herramientas especiales ni piezas adicionales.

    Especificaciones
    • Part NumberSize

      Weight Lbs.

      FGP-AF-S-375N3/8″(3/8″NPT).4
      FGP-AF-S-3753/8″(1/2″NPT).4
      FGP-AF-S-5001/2″.45
      FGP-AF-R500-7501/2" - 3/4" NPT0.5
      FGP-AF-S-7503/4″.6
      FGP-AF-R750-5003/4″ - 1/2" NPT0.6
      FGP-AF-S-10001″.8
      FGP-AF-R1000-7501" - 3/4″ NPT0.75

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapipe-fittings-tracpipe-straight-fitting-tracpipe-system
    • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
    • Grupo de productosAutoFlare Fitting, Straight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Tuberías HVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica