La puerta seccional de acero modelo 420 está diseñada para uso intensivo en una variedad de aplicaciones comerciales e industriales. La puerta Modelo 420 cuenta con un panel de 2" (51 mm) de espesor, montantes intermedios y finales de acero calibre 16, exterior de acero acanalado y acabado de pintura blanca. Esta puerta de acero calibre 20 está disponible en tamaños de hasta 31´2" ( 9500 mm) de ancho y 24´1" (7341 mm) de alto. Numerosas opciones que incluyen burletes, puntales reforzados, postes centrales móviles y operación motorizada permiten que estas puertas de servicio pesado cumplan con casi cualquier requisito de proyecto.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |