La Puerta de Vidrio de Aluminio modelo 521 es una puerta seccional de aluminio adecuada para ambientes donde se requiere la máxima infiltración de luz y/o acceso visual. Diseñado para adaptarse a aberturas de hasta 26'2" (7976 mm) de ancho y 20'1" (6121 mm) de alto, el modelo 521 cuenta con un montante central ancho de 2-11/16" (68 mm), 3-3/ Riel inferior de 4" (95 mm) o 4-1/2" (114 mm), según el tamaño de la puerta.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |