Publique sus productos
PUERTA DE SEGURIDAD DAS 1 HOJA
PUERTA DE SEGURIDAD DAS 1 HOJA

    PUERTA DE SEGURIDAD DAS 1 HOJA

    La línea DAS con estructura monobloque, compuesta por una hoja de acero electrozincado, puntos antipalanca en el lado de las bisagras, premarco metálico, mecanismo de cierre 3 puntos con bulones, y marco estándar de acero galvanizado. 

    Todas nuestras puertas se suministran totalmente equipadas, incluyendo mirilla gran angular, burlete cortavientos inferior, manillería de alta gama y limitador de apertura.

    Especificaciones
    • Puertas de seguridad con resistencia a la efracción clase 3, coeficiente de transmisión térmica 2,7 W/m2 K, reducción acústica 30dB.

      Marcado CE.

      Dimensiones de la puerta:

      Ancho de hueco libre: 700, 740, 800, 850, 900

      Altura hueco libre: 2000, 2040, 2100.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasecurity-das-1-leaf-door
    • Familia de productoSecurity Doors
    • Grupo de productosSECURITY doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2100
    • Ancho (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Número OmniClass23-29 11 25 17
    • Título OmniClass Security Door Bells

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Europa África
    Colombia
    Alemania
    Marruecos
    España
    Francia
    Italia
    Portugal