Publique sus productos
Loft Hatches
Loft Hatches
    Palco UK

    Loft Hatches

    Traducido por Google,

    Panel de acceso a trampilla de desván con marco de acero y hoja de puerta. El panel está fabricado con acero zintec de 0,9 mm.

    Características y beneficios:

    Listo para instalar, con todos los herrajes ya colocados.

    Se puede suministrar en configuración de hoja única.

    Certificado contra incendios disponible hasta por dos horas.

    Variedad de cerraduras ocultas disponibles.

    Marco para cuadros o marco con cuentas de 25 mm disponible.

    Puerta de acero.

    Palabras clave: panel de acceso trampilla de acceso trampilla de inspección puerta de acceso panel de techo puerta oculta puerta de inspección

    Especificaciones
    • Product application: Contains red list materials: Ceiling mounted access panels. No Country of material origin: Europe Country of product manufacture: United Kingdom Manufacturing plant location: United Kingdom Material: Carbon steel stainless steel Embodied carbon: 88 Recyclability: 99 Recycled content: 22 Position: Ceiling-mounted. Panel material: Carbon steel/ Zintec. Configuration: Single leaf. Frame: Carbon steel/ Zintec. Frame finish: Polyester powder-coated. Surface texture: Smooth. Frame colour: White (RAL 9010).,RAL colour. Door thickness: 0.9 mm.,1.2 mm. Finish: Powder coated Material: Carbon steel Stainless steel Shape: Rectangle Square Warranty description: Ten year NBS-U2015-UK: Pr_30_59_36_01 : Access panels NBS-U2015-UK: Pr_30_59_24_52 : Carbon steel doorsets NBS-CAWS-UK: 87050a03-d7dd-5c7e-b988-e4012b229169 : Doorsets NBS-CAWS-UK: K10/430 : Access panels NBS-CAWS-UK: f325f4f7-b7ef-50d7-bdbc-71a81bd354c3 : Doorsets
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLH
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de productosPanels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-22
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Panel de la puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Descripción Uniclass 2015Hatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniClass Access Panels