Publique sus productos
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS

    Container ORGA PLUS

    Traducido por Google,

    ¡Pequeñas soluciones, grandes efectos!

    Los organizadores profesionales de ORGA·PLUS ofrecen espacio suficiente para el caos laboral diario, convirtiéndose en tu aliado perfecto para el orden. Aprovecha la enorme capacidad de nuestros pequeños "gigantes" para tu espacio de almacenamiento personal. ORGA·PLUS ordena tu espacio de trabajo de principio a fin.

    Especificaciones
    • Containers on castors

      With their intelligent interior, variable heights and depths - plus mobility - they can be perfectly used for organisation, storage and division.

      The “newcomers” present themselves handleless and can be opened either from the left or from the right by lateral recessed grip profiles. Really great are the small ones, which invite for a brief exchange of ideas with their seat cushion. The temporary storage of documents, folders, files, plans and a lot more happens in an organised way. Whether pencil tray, hanging file or drawer, they create a tidy workplace!

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacontainer_OR
    • Familia de productooffice furniture
    • Grupo de productosContainers on castors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)536
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_57
    • Descripción Uniclass 2015Office storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings