Publique sus productos
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW

    Desk CREW

    Traducido por Google,

    ¡Inteligente – dinámico – versátil!

    Disfrute de la lujosa ventaja de cambiar rápidamente entre estar sentado y de pie con CREW. CREW es la solución dinámica y cuádruple para su oficina. Combinada con materiales de madera con bordes láser y prácticas extensiones opcionales para la red, la gestión de cables y la ergonomía, CREW se convierte en la solución completa para su equipo de oficina.

    Especificaciones
    • Height adjustment Desk CREW:

      fixed height: 720 mm

      height-adjustable with Easy Push: 650 - 850 mm

      height-adjustable with crank: 650 - 850 mm

      electric solution: 650 - 1250 mm

      adjustable with gas pressure spring: 680 - 1180 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadesk_Crew_MD
    • Familia de productooffice furniture
    • Grupo de productosdesk
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1250
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Insulation
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

    Disponibilidad en regiones

    Europa