Publique sus productos
Desk CREW T
Desk CREW T
Desk CREW T
Desk CREW T
Desk CREW T
Desk CREW T

    Desk CREW T

    Traducido por Google,

    Inteligente y astuto. Con un diseño precioso.

    ¡Personalizable, cómodo y sin dolor de espalda! Incorpore más movimiento a su trabajo diario con nuestro escritorio CREW T para trabajar sentado o de pie, con su elegante base en forma de T.

    Especificaciones
    • Key features of the CREW T desk system at a glance:

      • T-base frame with compact rectangular columns measuring 90 x 60 mm in a linear, symmetrical design
      • Electrically height-adjustable from 650 to 1300 mm, double telescopic, bottom-up
      • Rectangular table with a choice of 25 mm or 19 mm tabletop thickness
      • Widths: 800–2000 mm, depths: 800–1000 mm (special dimensions on request)
      • Collision protection thanks to Easy-Stop sensor
      • Synchronous start-up of both motors
      • Load capacity up to 100 kg
      • Running speed of 50 mm/s
      • Noise level ≤ 40 dB
      • Power consumption in standby mode < 0.3 W/h
      • Up/down hand switch control element with display and memory function
      • High quality and workmanship
      • Manufactured in Germany
      • Wide range of colors and finishes
      • Can be expanded with accessories for electrification and attachments
      • Fold-down side panels as standard from 1600 mm table width for space-saving storage and transport

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadesk_Crew_T
    • Familia de productooffice furniture
    • Grupo de productosdesk
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 59 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDesk System Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 11 23
    • Título OmniClass Commercial Desks