Publique sus productos
Wood floor Flamed beech Satin, Diva
Panaget

Wood floor Flamed beech Satin, Diva

Traducido por Google,
¿Por qué no dejarse tentar por un suelo de madera de haya francesa? Esta nueva especie está disponible con una laca “Satin” sin cepillar que ofrece suaves reflejos naturales. Ya sea en un loft reconvertido o en una oficina, jugamos la carta de la audacia y la modernidad con una madera que está a la altura de sus contrastes y su carácter auténtico.
Especificaciones
    • Flamed beech Satin, Diva 139/14 Click - Core HDF
      Item number: 1019711
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaflamed-beech-satin-diva
  • Familia de productoDiva
  • Grupo de productosTimeless Natural Hues
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-01-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)14
  • Ancho (mm)139
  • Profundidad (mm)495
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)11.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor