Publique sus productos
Wood floor French oak Authentic Natural oil, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Authentic Natural oil, Sonate

Traducido por Google,
Una sensación de madera pura, con un acabado de aceite delicado y natural que da vida a este suelo de roble macizo y sus imperfecciones naturales, mientras que una colcha violeta aporta un toque de estilo y glamour a este dormitorio.
Especificaciones
    • French oak Authentic Natural oil, Sonate 90 - Solid
      Item number: 1000026
      Random lengths: 400 to 1300 mm
    • French oak Authentic Natural oil, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1000033
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-authentic-natural-oil-sonate
  • Familia de productoSonate
  • Grupo de productosTimeless Natural Hues
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)14
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)10.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor