Publique sus productos
Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva

    Traducido por Google,
    Los paneles Origine ofrecen características distintivas desgastadas por el tiempo. Disponibles en paneles extra anchos de 184 mm y con la opción de uno nuevo, crean un piso de ingeniería de roble excepcional.
    Especificaciones
      • French oak Zenitude-Origine Sable, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016522
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Zenitude-Origine Sable, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016535
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoak-zenitude-origine-sable-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de productosTimeless Natural Hues
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-01-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12
    • Ancho (mm)139
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)7.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor