Publique sus productos
Wood floor French oak Zenitude Topaze, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Topaze, Diva

Traducido por Google,
Este hermoso piso de madera francesa es 100% roble, con un acabado Topaze de la gama Timeless Natural Hues. Con unas medidas de 139 mm de ancho, las tablas se distinguen por el grosor de la capa superior, de 2,5 o 3,4 mm, dependiendo del tráfico en la habitación. Una cosa segura: sus suelos merecen lo mejor.
Especificaciones
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 139/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021967
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 139/14 Click - Core plywood
      Item number: 1021968
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 184/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021964
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1021965
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-zenitude-topaze-diva
  • Familia de productoDiva
  • Grupo de productosTimeless Natural Hues
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-02-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)12
  • Ancho (mm)139
  • Profundidad (mm)495
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)9.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor