Publique sus productos
Wood floor Walnut Satin, Herringbone
Panaget

Wood floor Walnut Satin, Herringbone

Traducido por Google,
Atención a todos los creativos y amantes de los suelos de madera: las lamas Herringbone 139 de Panaget ya están disponibles en un nuevo acabado 'Noyer'. Realizado en macizo , este suelo se caracteriza por sus cuatro aristas biseladas que alargan cada tira.
Especificaciones
    • Walnut Satin, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1019564
      Lengths: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciawalnut-satin-herringbone
  • Familia de productoHerringbone
  • Grupo de productosElegant Browns
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-01-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)13
  • Ancho (mm)139
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)7.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor