Publique sus productos
20-40-60 Dry Contact Timer Switch - Swidget S16008WA
20-40-60 Dry Contact Timer Switch - Swidget S16008WA

    20-40-60 Dry Contact Timer Switch - Swidget S16008WA

    Traducido por Google,

    Panasonic - Dispositivos inteligentes Swidget

    La línea de productos Swidget se ha desarrollado para respaldar la fácil integración de los mercados de domótica y hogar inteligente con soluciones únicas y flexibles. Agregar un Swidget Insert convierte el dispositivo con cable en un dispositivo Smart Home potente y flexible. La intercambiabilidad de los Swidget Inserts garantiza que el sistema pueda funcionar con cualquier sistema inalámbrico Smart Home existente o futuro.

    Interruptor de control 20/40/60

    El interruptor de control 20/40/60 tiene la capacidad de permitir la instalación, extracción o reemplazo de insertos Swidget intercambiables, lo que hace que Swidget sea óptimo para renovaciones de edificios y construcciones nuevas. El interruptor de control Swidget 20/40/60 utiliza una interfaz simple de 4 cables, lo que simplifica la instalación para cualquier aplicación de contacto seco o unipolar.

    DETALLES DE PRODUCTO

    Interruptor temporizador modular habilitado para hogar inteligente 125VAC 5A

    CARACTERÍSTICAS CLAVE

    • Temporizador de apagado automático incorporado de 20/40/60 minutos
    • Cableado unipolar y de contacto seco, compatible para aplicaciones de iluminación y ventiladores.
    • Cumple con ASHRAE 62.2 cuando se utiliza con un ventilador/ERV/HRV compatible con ASHRAE 62.2
    • Amplia gama de opciones de personalización y funciones con Swidget Inserts plug and play
    • "Placa de pared no incluida"
    Especificaciones
    • Product Number: S16008WA (White)

      Input Power Rating: 125VAC, 5A

      LED/CFL Load Rating: 300W

      Incandescent/Halogen Load Rating: 600W

      Horsepower Load Rating: 0.3HP

      Wiring Type: Pre-stripped wire leads (Line/Neutral/Switch) #16 AWG (Stranded), Ground screw

      Switch Configuration: Single pole, dry contact

      Testing and Code Compliance: UL1310/UL60730-1 CSA 22.2 #223/E60730-1 (Canada and US)

      Flammability: UL94 5VA

      Environmental: Indoor installation only

      Operating Temperature: 14F to 104F (-10C to 40C)

      Insert Voltage Output: Nominal 5VDC (+/- 5%)

      Insert DC Protection: CLASS 2 - Current limiting and thermal shutdown protection

      Insert Current Output: Constant current maximum 2.0A

      Warranty: 5 years

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswidget-dry-contact-timer-switch
    • Familia de productoHome and Building Solutions
    • Grupo de productosVentilation & Indoor Air Quality / Swidget Smart Controls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
    • Código ETIMEC002611
    • Nombre ETIMControl switch
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17
    • Descripción Uniclass 2015Control circuit devices and timeswitches
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstrumentation and Control for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 37 00
    • Título OmniClass Electrical Switches

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica