Los sistemas de calentamiento de agua domésticos PK DURATION® están diseñados específicamente para ayudar a prevenir la acumulación de sarro.
La acumulación de sarro es el peor enemigo de un sistema de calentamiento de agua caliente sanitaria. Puede reducir la eficiencia del sistema. Si se acumula con el tiempo, podría provocar un fallo prematuro del sistema. Por estas razones, prevenir la formación de sarro es fundamental para mantener una eficiencia óptima del sistema y garantizar el ahorro energético.
El DURATION® III es un sistema integral de agua caliente sanitaria indirecta de agua a agua. Diseñado para complementar cualquier fuente de condensación, el DURATION® III ofrece un bajo costo de propiedad gracias a su simplicidad, alta eficiencia, durabilidad y facilidad de instalación.
Los calentadores de agua indirectos combinados con una caldera de alta eficiencia proporcionan un método eficiente y económico de calentar agua.
Modelos: D3-30, D3-50, D3-80
Disponible en versiones instantánea, bombeada o base.
Características
Ventajas
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Asia |
|---|---|
Anguilla | Corea del Sur |
Antigua y Barbuda | |
Aruba | |
Bahamas | |
Barbados | |
Belice | |
Bermudas | |
Canadá | |
Caribe Neerlandés | |
Costa Rica | |
Cuba | |
Curazao | |
Dominica | |
El Salvador | |
Estados Unidos | |
Granada | |
Groenlandia | |
Guadalupe | |
Guatemala | |
Haití | |
Honduras | |
Islas Caimán | |
Islas Turcas y Caicos | |
Islas Vírgenes Británicas | |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | |
Jamaica | |
Martinica | |
México | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamá | |
Puerto Rico | |
República Dominicana | |
Saint Barthélemy | |
San Cristóbal y Nieves | |
San Martín | |
San Pedro y Miquelón | |
San Vicente y las Granadinas | |
Santa Lucía | |
Sint Maarten | |
Trinidad y Tobago |