Publique sus productos
P-K MACH® ‘n’ Roll Condensing Indirect Water Heaters

P-K MACH® ‘n’ Roll Condensing Indirect Water Heaters

Traducido por Google,

El PK MACH 'n Roll es un sistema de calefacción de confort y agua caliente doméstica de condensación a gas altamente eficiente, diseñado para producir un suministro confiable de agua caliente sin acumulación de sarro.

El PK MACH n' Pool es una excelente opción para calentar su piscina de cloro.

Modelos: MnR300, MnR399, MnR 500, MnR750, MnR 1050MnP300, MnP399, MnP 500, MnP750, MnP 1050

Características

  • 300-1050 MBTU
  • Tasas de recuperación de agua caliente sanitaria a 60 °F ΔT — 18-66 GPM
  • El circuito de agua doméstica está aislado del circuito de la caldera.
  • Regulación precisa de la temperatura sin necesidad de válvula mezcladora
  • Intercambiador de calor de placas soldadas de acero inoxidable de alta calidad
  • Viene de serie con el control de pantalla táctil NURO ® con monitoreo remoto a través de la aplicación NURO Connect
  • Paquete de patín de tanque opcional disponible para MnR 750 y MnR 1050

Ventajas

  • Utiliza temperaturas de aproximación más bajas para producir agua caliente sanitaria, lo que inhibe la formación de incrustaciones y aumenta la eficiencia.
  • Produce agua doméstica hasta 140 °F y aún así opera la caldera en modo de condensación, donde se puede lograr un rendimiento de máxima eficiencia.
  • Ideal para modernizar edificios antiguos o de nueva construcción.
Especificaciones
  • Hot water and building heat combined in a compact easy to maintain design.

    The P-K MACH ‘n Roll system takes advantage of unused space underneath the boiler to create a package that deliver high-value in a smaller footprint than conventional fabricated systems. Designed with service in mind, the indirect heat exchanger is fully accessible from the front of the unit, making installation and service easy.

    Big value in a tiny footprint

    Ideally suited for commercial building applications such as schools, office buildings, apartments, hotels and offices, this efficient water-to-water heating system is manufactured from the highest quality materials combining a robust aluminum alloy heat exchanger above with an indirect stainless steel heat exchanger below. Both zones were individually engineered using different alloys that when used together deliver higher efficiency and industry leading reliability.

    Easier to maintain

    Designed with service in mind, the indirect heat exchanger section is mounted on a pull out tray, making it fully accessible from the front of the boiler. Inspect, clean or repair the water side without having to “tear the boiler apart”. For full access, isolate the boiler and domestic lines, remove couplings and unions, take off the front access panel and slide out the heat exchanger.

    Easier to install

    The P-K MACH ‘n’ Roll system needs only five connections to get it running. Each unit is delivered with the boiler loop ready to go and only requires connections to a Domestic Water Supply, Return to Storage Tank, Electrical, Gas, and Venting (Polypropylene, Stainless Steel or CPVC).

    NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

    MACH ‘n’ Roll domestic hot water and comfort heat systems are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

Especificaciones técnicas
  • Referenciap-k-mach-n-roll-condensing-indirect-water-heaters
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosIndirect Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Asia