Publique sus productos
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater

    P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater

    Traducido por Google,

    El PK HiDRA entrega agua caliente en un instante, mientras la bomba de recirculación mezcla para obtener una salida de agua caliente constante.

    Modelos: HC800 HC1000

    Características

    • Modelos de hasta 1000 MBTU
    • Cuenta con el control de pantalla táctil NURO tecnológicamente más avanzado
    • Control de temperatura anticipado para responder rápidamente a las condiciones de flujo variables
    • Reducción de ruido de 5:1

    Ventajas

    • Hasta un 97% de eficiencia
    • Garantía: Intercambiador de calor de 10 años, carcasa de 20 años
    • Certificado ASME/CSA
    • Cumple con la normativa NSF
    • Cumple con ASHRAE 90.1
    • Clasificación HLW de la Sección IV de ASME
    Especificaciones
    • Options and Accessories

      Tie-ins for building recirculation is standard with the P-K HiDRA; however, users can opt for a building recirculation pump. Additionally, the HiDRA can be set up as a single unit or in a cascading domestic water mode.

      NURO® Touch-Screen Control SystemConnect to your system, anytime from anywhere with NURO Connect

      The P-K HiDRA is equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO Touch-Screen Control. With the NURO Connect app, users can a smartphone to monitor their systems.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciap-k-hidra-fire-tube-condensing-water-heater
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de productosDirect Water Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Código ETIMEC010868
    • Nombre ETIMGas-fired water heater
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 30.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia