Publique sus productos
P-K SOLIS® Firetube Condensing Domestic Hot Water Heater
P-K SOLIS® Firetube Condensing Domestic Hot Water Heater
P-K SOLIS® Firetube Condensing Domestic Hot Water Heater

    P-K SOLIS® Firetube Condensing Domestic Hot Water Heater

    Traducido por Google,

    Patterson-Kelley está ampliando la línea SOLIS ® para incluir la nueva Serie W de SOLIS ® para agua caliente sanitaria, junto con sus modelos de calderas de condensación de alta eficiencia.

    Diseñadas para transformar el mercado de calderas comerciales y de agua caliente sanitaria, estas unidades pirotubulares de condensación de alta eficiencia y alta gama están diseñadas pensando en el usuario final. El diseño avanzado del intercambiador de calor SOLIS® garantiza un rendimiento y una durabilidad superiores, tanto para calefacción como para agua caliente sanitaria. Con una reducción mecánica de 10:1, líder en la industria, estas unidades maximizan la eficiencia al adaptarse con precisión a la demanda, reducir el desperdicio de energía y optimizar el rendimiento.

    Modelos: SLW1000, SLW1500, SLW2000, SLW2500 y SLW3000

    Características:

    • 1000 – 3000 MBTU (gas natural)
    • Clasificación HLW de la Sección IV de ASME
    • Hasta un 97% de eficiencia térmica
    • Reducción mecánica de 10:1
    • Tubo y placa de tubo de acero inoxidable 316
    • Carcasa del intercambiador de calor de acero inoxidable 304
    • ¡Su tamaño estrecho se adapta a una puerta estándar de 36”!
    • Las puertas abatibles y extraíbles permiten un acceso rápido a los tubos de fuego y al quemador para un fácil mantenimiento.
    • Capacidad de espacio cero para instalación en paralelo
    • La tecnología de pantalla táctil NURO® fácil de usar ajusta los controles y configuraciones de la caldera con solo deslizar un dedo.
    • Emisiones ultrabajas de NOx
    Especificaciones
    • Standard 10:1 Mechanical Turndown

      10:1 Turndown Technology Increases Efficiency and Reduces Operating Cost

      Patterson-Kelley has achieved higher turndown with a unique mechanical process that allows the gas valves to control boiler performance without increasing excess air. This results in building flexibility and efficiency.

      This method delivers a 10:1 turndown rate while preserving a high dewpoint, which helps maintain high condensation levels. This higher turndown capability will provide designers the ability to match input to building loads without sacrificing efficiency and reliability.

      Simplified Serviceability

      The heat exchanger is designed to provide simplified and quick annual maintenance. The top of the heat exchanger opens, providing full access to the tubes and burner inside the unit. This makes any maintenance, including cleaning, a quick and cost-effective process.

      NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

      All of our units are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature

    Especificaciones técnicas
    • Referenciap-k-solis-firetube-condensing-domestic-hot-water-heater
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de productosDirect Water Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Código ETIMEC010868
    • Nombre ETIMGas-fired water heater
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 30.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia