Cuando se trata de tamaño pequeño pero gran rendimiento, el calentador de agua a fuego directo PK THERMIFIC VELOX ® es difícil de superar: ¡incluso el modelo más grande se puede mover a través de una puerta de 30″!
Su diseño vertical de última generación utiliza un quemador asistido por ventilador y un intercambiador de calor de fuego radial, lo que permite que el calentador de agua directo PK THERMIFIC VELOX ® Serie W funcione con una eficiencia térmica certificada por CSA del 85 % como un aparato de Categoría I no positivo y sin condensación.
Ya sea instalada como unidad individual o combinada con un sistema de almacenamiento, la Serie PK THERMIFIC VELOX® W se adapta a las necesidades de cada aplicación. Su sencilla instalación solo requiere cinco conexiones y permite instalar varias unidades juntas en áreas pequeñas para satisfacer prácticamente cualquier demanda de calefacción. Una unidad ideal para modernizaciones.
Modelos: W750, W1000, W1500, W1700, W2000
Características
Ventajas
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Asia |
|---|---|
Anguilla | Corea del Sur |
Antigua y Barbuda | |
Aruba | |
Bahamas | |
Barbados | |
Belice | |
Bermudas | |
Canadá | |
Caribe Neerlandés | |
Costa Rica | |
Cuba | |
Curazao | |
Dominica | |
El Salvador | |
Estados Unidos | |
Granada | |
Groenlandia | |
Guadalupe | |
Guatemala | |
Haití | |
Honduras | |
Islas Caimán | |
Islas Turcas y Caicos | |
Islas Vírgenes Británicas | |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | |
Jamaica | |
Martinica | |
México | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamá | |
Puerto Rico | |
República Dominicana | |
Saint Barthélemy | |
San Cristóbal y Nieves | |
San Martín | |
San Pedro y Miquelón | |
San Vicente y las Granadinas | |
Santa Lucía | |
Sint Maarten | |
Trinidad y Tobago |