Publique sus productos
P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps
P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps
P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps
P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps

    P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps

    Traducido por Google,

    La PK EvoHP™ es una bomba de calor aire-agua diseñada para integrarse a la perfección con un sistema de caldera tradicional, mejorando la calefacción y el suministro de agua caliente sanitaria, a la vez que reduce significativamente las emisiones de carbono. Este diseño innovador prioriza la sostenibilidad al aprovechar la eficiencia de la bomba de calor. Al combinar ambas tecnologías, el sistema ofrece un rendimiento óptimo y tranquilidad, minimizando el impacto ambiental sin comprometer la fiabilidad ni el confort. Este enfoque integrado subraya el compromiso con la sostenibilidad, manteniendo la fiabilidad esperada en aplicaciones de calefacción comercial.

    Modelos: HP250SW*, HP250DW*, HP500, HP700
    *Refrigerante R32

    Características:

    • Hasta 750 mbtu de capacidad por aparato
    • Hasta 8 unidades en cascada
    • Se puede combinar en aplicaciones híbridas de bomba de calor/caldera.
    • Refrigerantes de bajo GWP disponibles
    • Cumplir con los objetivos de reducción de carbono hasta el 100%
    • Eficiencias de hasta 400%, CoP igual a 4.0
    • Opciones de aplicación de calor confortable y ACS: hasta 140 grados Fahrenheit
    • Diseño de electrodomésticos monobloque
    • Modulación de la reducción de potencia con tecnología inverter
    • Funcionamiento hasta -30 grados Fahrenheit

    Especificaciones
    • Intelligent Energy Management

      The intelligent control and automatic load adjustment technology ensures the P-K EvoHP™ runs at maximum efficiency during part load demand periods. This minimizes deterioration of the compressors, extending the useful life of the appliance.

      Stepless Capacity Control in All Conditions

      Unlock unprecedented energy savings with the P-K EvoHP 15% – 100% stepless capacity control. Experience unparalleled efficiency as the system precisely matches output to actual load demand, ensuring maximum energy conservation even at at low loads.

      Unlike traditional multi-compressor on/off systems, our inverter compressor smoothly adjusts its speed, seamlessly transitioning between loading and unloading operations without the unnecessary compressor starts and stops. This means reduced energy consumption and optimal performance, every time.

      Second-Generation Intelligent Defrosting

      P-K EvoHP utilizes intelligent defrosting technology, which can determine whether to defrost according to the operating conditions, ambient temperature, and frost density, which greatly extends the defrost cycle and reduces defrosting time by more than 20%. As a result, the unit operates with optimal heating capacity and energy efficiency.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciap-k-evohp-commercial-heat-pumps
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de productosCommercial Heat Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
    • Código ETIMEC000393
    • Nombre ETIMHot water heat pump
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Descripción Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Source Unitary Heat Pumps
    • Número OmniClass23-33 17 00
    • Título OmniClass Heat Pumps

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia