Publique sus productos
P-K SOLIS® Firetube Condensing Boiler
P-K SOLIS® Firetube Condensing Boiler
P-K SOLIS® Firetube Condensing Boiler

    P-K SOLIS® Firetube Condensing Boiler

    Traducido por Google,

    Patterson-Kelley se complace en presentar su primera caldera pirotubular: la PK SOLIS®. Esta caldera de condensación de alta eficiencia y alta gama está diseñada para maximizar el confort sin sacrificar el ahorro ni el espacio. Cada modelo PK SOLIS® presenta un diseño geométrico único que optimiza la transferencia de calor, lo que resulta en eficiencias del 97 %, una reducción mecánica de 10:1 y emisiones ultrabajas de NOx.

    Características:

    • 725 – 3000 MBTU (gas natural)
    • Hasta un 97% de eficiencia térmica
    • Reducción mecánica de 10:1
    • Tubo y placa de tubo de acero inoxidable 316
    • Carcasa del intercambiador de calor de acero inoxidable 304
    • ¡Su tamaño estrecho se adapta a una puerta estándar de 36”!
    • Las puertas abatibles y extraíbles permiten un acceso rápido a los tubos de fuego y al quemador para un fácil mantenimiento.
    • Capacidad de espacio cero para instalación en paralelo
    • La tecnología de pantalla táctil NURO® fácil de usar ajusta los controles y configuraciones de la caldera con solo deslizar un dedo.
    • Emisiones ultrabajas de NOx

    Modelos: SL725, SL850, SL1000, SL1500, SL2000, SL2500 y SL3000

    Especificaciones
    • 10:1 Turndown Technology Increases Efficiency and Reduces Operating Cost

      Patterson-Kelley has achieved higher turndown with a unique mechanical process that allows the gas valves to control boiler performance without increasing excess air. This results in building flexibility and efficiency.

      This method delivers a 10:1 turndown rate while preserving a high dewpoint, which helps maintain high condensation levels. This higher turndown capability will provide designers the ability to match input to building loads without sacrificing efficiency and reliability.

      NURO® Touch-Screen Control System

      All of our units are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

      Simplified Serviceability

      The heat exchanger is designed to provide simplified and quick annual maintenance. The top of the heat exchanger opens, providing full access to the tubes and burner inside the unit. This makes any maintenance, including cleaning, a quick and cost-effective process.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciap-k-solis-firetube-condensing-boiler
    • Familia de productoCommercial Boilers
    • Grupo de productosCondensing Boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia