Publique sus productos
P-K SONIC® Condensing Boilers
P-K SONIC® Condensing Boilers
P-K SONIC® Condensing Boilers
P-K SONIC® Condensing Boilers

    P-K SONIC® Condensing Boilers

    Traducido por Google,

    La caldera de condensación de acero inoxidable PK SONIC ® supera todas las expectativas en eficiencia, tamaño y diseño de materiales.

    La caldera de acero inoxidable de Patterson-Kelley supera las limitaciones de todos los demás diseños de acero inoxidable, gracias a sus tamaños que utilizan nuestra revolucionaria tecnología DUET™. Este es el primer intercambiador de calor de la industria compuesto por dos cámaras únicas diseñadas para optimizar el proceso de reducción de temperatura. Nuestros diseños únicos de intercambiador de calor permiten que el PK SONIC® funcione con una eficiencia AHRI del 97 %, una reducción de temperatura de hasta 7:1 y emisiones ultrabajas de NOx.

    Modelos: SC650, SC750, SC850, SC1000, SC1500, SC2000, SC3000, SC4000

    Ventajas

    • Una solución viable para actualizaciones de sistemas existentes así como para nuevas instalaciones
    • Tecnología DUET innovadora y de alta eficiencia
    • Se adapta a una puerta existente de 36″
    • Se puede instalar en una sala de máquinas con un techo de 8 pies.
    • La accesibilidad frontal reduce los costos de reparación y mantenimiento y fomenta el mantenimiento anual
    • El consumo de energía eléctrica extremadamente bajo aumenta el potencial de ahorro
    • La reducción de 5:1 mejora drásticamente la eficiencia del ciclo
    • Calificar para reembolsos de servicios públicos
    • Apenas audible, incluso a fuego alto
    Especificaciones
    • DUETTM TechnologyEfficiency and harmony in design

      Equipped with DUET technology, the P-K SONIC® is the premier stainless steel design for condensing applications in the industry. The innovative zones are engineered separately using different composite stainless materials that, when used together, deliver better heat transfer and higher reliability throughout the condensing process.

      Big output in a small spaceRefined engineering allows for optimal space management

      In most cases, there’s no rigging required to put your P-K SONIC® condensing boiler in any room of your building, whether it’s the basement or the penthouse. All P-K SONIC® condensing boilers fit through a standard 36-inch doorway and standard elevator.

      Easier to maintainBetter access and hassle-free service

      The SONIC‘s clean, compact design allows internal components to be accessed with ease, saving time and money associated with repair and maintenance. Front maintenance accessibility encourages annual servicing to increase boiler life and performance.

      NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

      All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciap-k-sonic-condensing-boilers
    • Familia de productoCommercial Boilers
    • Grupo de productosCondensing Boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia