Publique sus productos
P-K STORM® Condensing Boilers
P-K STORM® Condensing Boilers
P-K STORM® Condensing Boilers
P-K STORM® Condensing Boilers
P-K STORM® Condensing Boilers

    P-K STORM® Condensing Boilers

    Traducido por Google,

    Patterson-Kelley continúa transformando la industria de calderas comerciales al ofrecer los productos de condensación más eficientes y de la más alta calidad disponibles. Nuestra caldera de condensación de acero inoxidable más reciente está diseñada para maximizar el confort durante los largos y fríos días de invierno, sin sacrificar el ahorro.

    Diseñada para transformar el mercado de calderas comerciales, esta caldera de condensación de alta gama y alta eficiencia está diseñada para ofrecer ahorros a largo plazo en costos de energía. La PK STORM® cuenta con certificación AHRI con una eficiencia térmica del 97,1 % y una reducción mecánica de 10:1.

    Características:

    • 650-8000 MBTU
    • Hasta un 97% de eficiencia térmica
    • La bobina de acero inoxidable 316L garantiza máxima resistencia a la corrosión y durabilidad.
    • Quemador de modulación completa con reducción mecánica de hasta 10:1
    • El diseño del gabinete y del intercambiador de calor reduce los costos de reparación y mantenimiento
    • Capacidades al aire libre
    • Soplador de aire de combustión de velocidad variable
    • Certificado a una presión de gas mínima de 3,5 pulgadas de columna de agua
    • Bajas caídas de presión en toda la unidad
    • El diseño compartimentado produce una eficiencia de transferencia de calor en cada sección.

    Modelos: ST1250, ST1500, ST1750, ST2000, ST2500, ST3000, ST3500, ST4000, ST5000, ST6000, ST8000

    Especificaciones
    • Standard 10:1 Mechanical Turndown 
      10:1 Turndown Technology Increases Efficiency and Reduces Operating Cost

      Patterson-Kelley has achieved higher turndown with a unique mechanical process that allows the gas valves to control boiler performance without increasing excess air. This results in building flexibility and efficiency.

      This method delivers a 10:1 turndown rate while preserving a high dewpoint, which helps maintain high condensation levels. This higher turndown capability will provide designers the ability to match input to building loads without sacrificing efficiency and reliability. No more nuisance flame failures that have traditionally plagued high turndown boilers.

      Outdoor Technology Options Available On Models ST1250-ST2000

      Factory assembled and tested for outdoor installations with efficiencies up to 97% and a 10:1 mechanical turndown rate, outdoor models come assembled from the factory without requiring time in the field to make conversions. For buildings with limited indoor space, this option on the P-K STORM® is ready for any predicted forecast.

      NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

      All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciap-k-storm-condensing-boilers
    • Familia de productoCommercial Boilers
    • Grupo de productosCondensing Boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia