Publique sus productos
P-K Thermific VELOX® Non-Condensing Boilers

P-K Thermific VELOX® Non-Condensing Boilers

Traducido por Google,

Completamente embalada, la caldera PK THERMIFIC VELOX® requiere sólo cinco conexiones en una fácil instalación, incluso en suelos combustibles.

Cuando se trata de tamaño pequeño y gran rendimiento, la caldera PK THERMIFIC VELOX ® es difícil de superar: ¡incluso el modelo más grande se puede mover a través de una puerta de 30″!

Se pueden instalar varias unidades juntas en áreas pequeñas para satisfacer prácticamente cualquier demanda de calefacción, lo que las hace ideales para modernizaciones. Su diseño vertical de vanguardia, con quemador radial asistido por ventilador e intercambiador de calor, es clave para un rendimiento eficiente. Este diseño le permite operar con una eficiencia térmica certificada por CSA del 85% como aparato de Categoría I sin condensación ni condensación positiva.

Modelos: N750, N1000, N1500, N1700, N2000

Características

  • Hasta un 85% de eficiencia
  • Categoría de ventilación I
  • Diseño completamente empaquetado
  • El diseño modular compacto permite instalar varias unidades en tándem
  • Diseño de quemador vertical/intercambiador de calor
  • Tubos de agua de cobre con aletas integrales únicos
  • Alta relación de transferencia de calor
  • Controles de funcionamiento Lo-Hi-Lo en algunos modelos
  • Funciona silenciosamente, por debajo de los estándares de OSHA
  • Certificado por CSA (AGA/CGA) y aprobado por ASME

Ventajas

  • El nivel más alto de eficiencia térmica alcanzable para una caldera de gas sin condensación
  • No produce condensado altamente corrosivo ni en el intercambiador de calor ni en el sistema de ventilación cuando se opera a las temperaturas recomendadas.
  • Necesita solo cinco conexiones para instalarlo
  • Bajos costos de instalación
  • Bajos costos operativos y facturas de combustible más bajas
  • Bajo mantenimiento
  • Compacto para despejar puertas de 30″
  • El diseño de combustión sellada elimina las rejillas de ventilación de aire de gran tamaño y permite la instalación de la caldera en un entorno de presión negativa o adyacente a refrigerantes.
  • Calderas opcionales de suministro de agua caliente construidas para uso doméstico.
  • El quemador se puede quitar rápida y fácilmente del intercambiador para limpiarlo o inspeccionarlo.
  • Alta relación de transferencia de calor y respuesta rápida a los requisitos de carga.
  • Fácil acceso, ideal para reformas en lugares inaccesibles.
  • Garantía de 5 años
Especificaciones
  • NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown Energy Usage

    All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

Especificaciones técnicas
  • Referenciap-k-thermific-velox-non-condensing-boilers
  • Familia de productoCommercial Boilers
  • Grupo de productosNon-Condensing Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniClass Commercial Boilers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Asia