Publique sus productos
ACC640-W Escutcheon Ring

ACC640-W Escutcheon Ring

Traducido por Google,

El anillo de protección modelo ACC640-W mejora visualmente las instalaciones de cielorrasos suspendidos al cubrir el orificio donde la columna de extensión pasa a través de la placa del cielorraso. El anillo tiene bisagras para abrirse, envolver la columna de extensión y encajar en su lugar para cubrir el orificio en la placa del cielorraso. (El anillo no es necesario para instalaciones que utilicen placas de cielorraso suspendido CMJ450 o CMJ453).

Características

  • El anillo con bisagras envuelve una columna de extensión schedule 40 de 1 1/2" (no es necesario con CMJ453 o CMJ450)
  • Cubre el orificio donde la columna de extensión pasa a través del techo.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.2lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.25 x 5.625" (82.6 x 57.2 x 142.9mm)
    • UPC Code; 735029254942

    Variant ID: 34322271010947

    Variant SKU: ACC640-W

    Type: Ceiling Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc640-w
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica